Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska do przenoszenia obciążenia osiowego montowane swobodnie w kierunku promieniowym

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
W węźle łożyskowym możliwe jest użycie układu łożysk, z których jedno będzie osobno przenosiło składową promieniową a drugie składową osiową obciążenia. Typowy układ łożysk składa się z łożyska walcowego i łożyska kulkowego skośnego jednorzędowego dwukierunkowego (ilustr. 1).

Stosując łożysko pojedyncze do obciążenia osiowego, należy dopilnować, żeby łożysko to nie było poddawane niepożądanym obciążeniom promieniowym, poprzez:

  • zaprojektowanie średnicy otworu jego oprawy o około 1 mm większej od średnicy zewnętrznej łożyska
  • niezaciskanie jego pierścienia zewnętrznego w kierunku osiowym, dla umożliwienia jego swobodnego ustawiania promieniowego
W takim wypadku należy też rozważyć użycie kołka przeciwobrotowego. Przyrostek N2 w oznaczeniu wskazuje, że łożysko ma dwa wycięcia ustalające w pierścieniu zewnętrznym.
SKF logo