Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Graniczne obciążenie zmęczeniowe, Pu

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Graniczne obciążenie zmęczeniowe Pu łożyska definiuje się jako taki poziom obciążenia, poniżej którego nie ma miejsca zmęczenie metalu. Aby tak było, film smarny musi całkowicie oddzielać elementy toczne od bieżni oraz powierzchnie styku tocznego muszą być wolne od wgnieceń, spowodowanych czy to zanieczyszczeniami, czy też uszkodzeniem przy manipulowaniu łożyskami.
SKF logo