Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Parametry pracy i warunki eksploatacji

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pierwszym etapem procesu doboru łożysk jest zrozumienie i udokumentowanie:
  • wymaganych parametrów pracy
  • warunków eksploatacji i dotyczących ich założeń
  • wszelkich innych warunków wstępnych aplikacji

Konstruowany układ może stawiać przed łożyskowaniem rozmaite wymogi. Najczęściej wymagania obejmują następujące elementy:

  • trwałość eksploatacyjna łożyska
  • zakres prędkości i zdolność do wytrzymywania występujących poziomów przyspieszenia
  • dokładność promieniowego i osiowego ustawienia wału
  • zdolność radzenia sobie z niskimi lub wysokimi temperaturami oraz gradientami temperatury
  • generowane poziomy hałasu i drgań
Względna istotność tych czynników eksploatacyjnych może wpłynąć na kolejność wykonywania poszczególnych kroków w ramach procesu doboru łożyska i analizy układu.

Warunki eksploatacji należy określić możliwie jak najbardziej drobiazgowo. Najważniejszymi parametrami pracy są:

  • obciążenie
  • prędkość
  • temperatura
  • środek smarny i jego czystość
Zwykle daje się je wyznaczyć w drodze fizycznej i mechanicznej analizy układu, albo na podstawie doświadczeń z obsługą podobnych układów. Należy dopilnować, żeby wszelkie przyjmowane założenia zostały rzetelnie udokumentowane.
Warunki pracy zazwyczaj zmieniają się z upływem czasu – np. w układach o zmiennych prędkościach lub na skutek sezonowych zmian temperatury czy w efekcie zwiększania mocy wyjściowej. Istotny jest zakres tej zmienności. W pewnych sytuacjach znaczenie mogą mieć obie granice tego zakresu – gdzie indziej ważna może być tylko dolna lub górna granica.

Zoptymalizowanie konstrukcji może wymagać kilkakrotnego powtórzenia sekwencji wybranych etapów procesu doboru łożysk. Aby ograniczyć ilość takich powtórzeń do minimum, zrewiduj i uszereguj według ustalonych priorytetów wszelkie warunki wstępne, takie jak:

  • przestrzeń dostępna w kierunku promieniowym lub osiowym
  • średnice wału uzależnione od wymagań dotyczących wytrzymałości wału
  • wybór środka smarnego uzależniony od innych elementów układu
Ilustr. 1 przedstawia zależności pomiędzy podstawowymi warunkami pracy, wymaganiami układu oraz różnymi aspektami konstrukcji łożyskowania. Zilustrowane zestawienia nie są jednakże wyczerpujące, bowiem przy dążeniu do uzyskania trwałego i niekosztownego rozwiązania zaistnieć może konieczność uwzględnienia innych czynników i zależności, takich jak cena czy dostępność.
Aby usprawnić kontakt z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań, posłuż się Kartą informacji o zastosowaniu [PDF].
SKF logo