Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zaokrąglanie wartości

Średnice obrzeży

Wymiary średnic obrzeży łożysk poprzecznych zaokrągla się w górę lub w dół do poziomów odpowiednich dla zastosowań w ogólnej budowie maszyn. Wymiary średnic pierścienia wewnętrznego zaokrągla się w dół, zaś pierścienia zewnętrznego – w górę.

Obciążenia i prędkości nominalne oraz graniczne obciążenia zmęczeniowe

Wartości tych parametrów zaokrągla się do poziomów odpowiadających dokładności wyliczeń, w których znajdują zastosowanie. 

Masy

Masy zaokrągla się w zakresie około ±5% wartości faktycznej. Nie wlicza się w nie ciężaru żadnych elementów opakowaniowych.

Temperatury

Temperatury zaokrągla się zwykle do 5°C i podaje w obu jednostkach: °C i °F. Ze względu na zaokrąglenia, wartości temperatury mogą być niedopasowane przy przekształceniach.

SKF logo