Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Obciążenia


Łożyska z koszykiemŁożyska z pełną liczbą elementów tocznych
Obciążenie minimalne

więcej informacji
→ Wymagane obciążenie minimalne

Frm = 0 007 C0

Łożyska smarowane olejem:

n/nr ≤ 0,3 → Frm = 0 002 C0


0,3 < n/nr ≤ 2 →

Wykonaj obliczenia

Frm = 0,01 C0

Wykonaj obliczenia
W przypadku rozruchu w niskiej temperaturze oraz w przypadku dużej lepkości środka smarnego wymagana może być wartość obciążenia minimalnego większa niż odpowiednio Frm = 0 007 C0 i 0,01 C0.
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

więcej informacji
→ Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska P
P = Fr
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

więcej informacji
→ Równoważne obciążenie statyczne
P0 = Fr

Symbole

C0
nominalna nośność statyczna [kN] (→ tablica produktowa)
Fr
obciążenie promieniowe [kN]
Frm
minimalne obciążenie promieniowe [kN]
P
równoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
n
prędkość obrotowa [obr/min]
nrprędkość wzorcowa [obr/min] (→ tablica produktowa)
SKF logo