Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska walcowe dwurzędowe

Łożysko walcowe dwurzędowe
Łożyska walcowe dwurzędowe SKF są dostępne w szeregu odmian konstrukcyjnych z otworem walcowym lub stożkowym. Standardowy asortyment SKF przedstawiony w niniejszym rozdziale obejmuje:

Cechy łożyska

  • Wysoka nośność
    Dzięki dwóm rzędom wałeczków, łożyska walcowe dwurzędowe są odpowiednie do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych.
  • Niskie tarcie (na styku czół wałeczków z obrzeżem prowadzącym)
    Konstrukcja z obrzeżem otwartym (ilustr. 4), w połączeniu ze specjalnym kształtem czoła wałeczka oraz odpowiednim wykończeniem powierzchni, wspiera powstawanie filmu smarnego, przyczyniającego się do zmniejszenia tarcia i zwiększenia nośności osiowej.
  • Wysoka trwałość eksploatacyjna
    Logarytmiczny profil wałeczka zmniejsza naprężenia krawędziowe na styku wałeczków z bieżnią (ilustr. 5) oraz wrażliwość na niewspółosiowość i ugięcie wału.
  • Zwiększona niezawodność pracy
    Wykończenie powierzchni styku wałeczków i bieżni wspiera powstawanie hydrodynamicznego filmu smarnego.
  • Rozłączność i zamienność
    Rozłączne elementy łożysk walcowych dwurzędowych SKF można stosować zamiennie. Upraszcza to montaż i demontaż, a także kontrole przeprowadzane w ramach utrzymania ruchu.
  • Możliwość pracy z wysokimi prędkościami
    Poszczególne odmiany konstrukcyjne koszyka nadają się do pracy w warunkach wysokich prędkości, nagłych przyspieszeń i obciążeń udarowych.
SKF logo