Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dynamiczna obciążalność osiowa

Łożyska walcowe dwurzędowe oraz łożyska walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków z obrzeżami na pierścieniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym mogą przenosić oprócz obciążeń promieniowych także obciążenia osiowe o wartości do Fa ≤ 0,25 Fr.
O obciążalności osiowej decydują warunki smarowania, temperatura pracy oraz rozpraszanie ciepła z powierzchni styku czoła wałeczka z obrzeżem.
Zamieszczone niżej wzory obowiązują w odniesieniu do normalnych warunków pracy, jakimi są:
  • ΔT ≈ 60°C między temperaturą roboczą łożyska a temperaturą otoczenia
  • jednostkowe odprowadzenie ciepła z łożyska ≈ 0,5 mW/mm2
  • stosunek lepkości κ ≥ 2

Dopuszczalne obciążenia osiowe

WarunkiOgraniczenia mechaniczneOgraniczenia cieplne
CiągłeFap max ≤ 0,0023 D1,7Obiegowe smarowanie olejem


Smarowanie innymi metodami
  • Powierzchnia odniesienia A ≤ 50 000 mm2
  • Powierzchnia odniesienia A > 50 000 mm2
Krótkotrwałe

Fap brief ≤ 2 (Fap, Fap oil, Fap max)

  • o ile nie powoduje to tymczasowego wzrostu temperatury roboczej łożyska o więcej niż 5°C
  • Przez "krótkotrwałe" rozumie się czas potrzebny na wykonanie w przybliżeniu tysiąca obrotów

Sporadyczne obciążenia udaroweFap impact ≤ 3 (Fap, Fap oil, Fap max)

Symbole

A
powierzchnia odniesienia [mm2]
= π B (D + d)
Bszerokość łożyska [mm]
C0
nominalna nośność statyczna [kN] (→ tablica produktowa)
d
średnica otworu łożyska [mm]
D
średnica zewnętrzna łożyska [mm]
ΔTS
różnica w temperaturze między olejem wpływającym a wypływającym [°C]
Faobciążenie osiowe [kN]
Fapdopuszczalne obciążenie osiowe [kN]
Fap brief
maksymalne krótkotrwałe obciążenie osiowe [kN]
Fap impactmaksymalne sporadyczne obciążenie osiowe udarowe [kN]
Fap maxmaksymalne ciągłe obciążenie osiowe [kN]
Fap oil
maksymalne dopuszczalne obciążenie osiowe w łożyskowaniach smarowanych obiegowo olejem [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
k1współczynnik smarowania
= 0,5 dla smarowania olejem
= 0,4 dla smarowania smarem plastycznym
k2współczynnik smarowania
= 0,05 dla smarowania olejem
= 0,04 dla smarowania smarem plastycznym
nprędkość obrotowa [obr/min]
VS
wielkość przepływu oleju [l/min]
SKF logo