Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Prędkość dopuszczalna

Znamionowe (nominalne) prędkości podane w tablicy produktowej wskazują na:
  • wartość prędkości wzorcowej (nominalnej), pozwalającą na szybką ocenę możliwości w zakresie prędkości z cieplnego punktu widzenia
  • wartość prędkości granicznej, stanowiącą granicę mechaniczną, do której przekraczania nie należy dopuszczać, o ile konstrukcja łożyska i sam układ (maszyna) nie są dostosowane do wyższych prędkości.

Więcej informacji na ten temat zob. w rozdziale Temperatura pracy i prędkość robocza.

SKF logo