Kwestie konstrukcyjne
Podparcie obrzeża
W zastosowaniach, gdzie łożyska walcowe są poddawane obciążeniom osiowym, dla równomiernego rozkładu obciążenia na obrzeżu szczególnie ważne są właściwe całkowite bicie osiowe (→ Tolerancje miejsc osadzenia łożysk i występów oporowych) i wielkość powierzchni oporowych na elementach współpracujących.
Wartości zalecanej średnicy występu oporowego na wale das podano w tablicy produktowej.