Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk walcowych dwurzędowych z pełną liczbą wałeczków.
Basic bearing designation system

Przykład

NNF 5016 B-2LSgdzieNNF 5016 =
B =
-2LS =
Test Designation 1Przedrostki (Nie dotyczy.)

Test Designation 2Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1 lub identyfikacja po numerze rysunku.

Catalogue image - Test Designation 3Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
CVzmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna, pełna liczba wałeczków

Test Designation 4Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy, itp.)
ADB
zmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna i uszczelnienie (do serii NNF 50)
Bulepszone uszczelnienie i smar plastyczny
DAzmodyfikowana konstrukcja wewnętrzna i uszczelnienie (do serii 3194..)
-2LSuszczelnienie stykowe z poliuretanu (PUR) z obu stron łożyska

Catalogue image - Test Designation 5Przyrostki – Konstrukcja koszyka
Vpełna liczba wałeczków (brak koszyka)

Catalogue image - Test Designation 6.1Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna
HB1
pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny hartowane bainitycznie
L4Bpierścienie łożyska i wałeczki oksydowane

Test Designation 6.2Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność
CNluz wewnętrzny promieniowy normalny; oznaczenie stosowane tylko z dodatkową literą określającą zawężony lub przesunięty zakres luzu:
  • H = zawężony zakres luzu odpowiadający górnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • L = zawężony zakres luzu odpowiadający dolnej połowie podstawowego zakresu luzu
  • M = przesunięty zakres luzu obejmujący górną połowę podstawowego zakresu luzu oraz dolną połowę najbliższego większego zakresu luzu
Powyższe litery stosuje się także w połączeniu z klasami luzu C2, C3, C4 i C5; przykład: C2H.
C2luz wewnętrzny promieniowy mniejszy niż Normalny
C3luz wewnętrzny promieniowy większy niż Normalny
C4luz wewnętrzny promieniowy większy niż C3
C5luz wewnętrzny promieniowy większy niż C4

Catalogue image - Test Designation 6.3Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły
DRzestaw dwóch dopasowanych łożysk
TRzestaw trzech dopasowanych łożysk
QRzestaw czterech dopasowanych łożysk

Test Designation 6.4Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.5Przyrostki – Smarowanie (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.6Przyrostki – Inne warianty (Nie dotyczy.)
SKF logo