Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków

Łożyska walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków

Łożyska walcowe dwurzędowe SKF z pełną liczbą wałeczków są wyposażane w maksymalną liczbę elementów tocznych, ponieważ nie mają koszyka.

Podstawowy asortyment SKF tego rodzaju obejmuje:

Cechy łożyska

  • Wysoka nośność
    Łożyska bez koszyka są wyposażane w maksymalną liczbę wałeczków. Z tego względu – i dzięki drugiemu rzędowi wałeczków – łożyska walcowe dwurzędowe są odpowiednie do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych.
  • Duża sztywność
    Zwiększona liczba wałeczków przekłada się na zwiększenie sztywności promieniowej.
  • Duża trwałość eksploatacyjna
SKF logo