Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Obciążenia

Obciążenie minimalne

Więcej informacji → Wymagane obciążenie minimalne



Wykonaj obliczenia
Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

Więcej informacji → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

P = Fr
Równoważne obciążenie statyczne łożyska

Więcej informacji → Równoważne obciążenie statyczne łożyska
P0 = Fr

Symbole

dmśrednica średnia łożyska [mm]
= 0,5 (d + D)
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
krwspółczynnik obciążenia minimalnego (→ tablica produktowa)
nprędkość obrotowa [obr/min]
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
SKF logo