Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska walcowe o wysokiej nośności

Łożysko walcowe o wysokiej nośności
Łożyska walcowe SKF o wysokiej nośności łączą w sobie właściwą łożyskom z pełną liczbą wałeczków zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń i właściwą łożyskom z koszykiem możliwość pracy z wysokimi prędkościami. Zaprojektowano je z myślą o zastosowaniach takich jak przekładnie przemysłowe, przekładnie w turbinach wiatrowych i urządzenia górnicze.

Cechy łożyska

  • High load carrying capacity
    Poprzeczki koszyka są przesunięte względem średnicy podziałowej wałeczków, dzięki czemu wałeczki mogą znajdować się bliżej siebie, co stwarza miejsce dla dodatkowych elementów tocznych (ilustr. 1, ilustr. 2, ilustr. 3, ilustr. 4).
  • High stiffness
    Zwiększona liczba wałeczków przekłada się na zwiększenie sztywności promieniowej.
  • High speed capability
    Poszczególne odmiany konstrukcyjne koszyka nadają się do pracy w warunkach wysokich prędkości, nagłych przyspieszeń i obciążeń udarowych.
  • Long service life
    Oksydowanie pierścieni i wałeczków (przyrostek L4B w oznaczeniu) przyczynia się do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej poprzez:
    • podwyższenie odporności na uszkodzenia powstające wskutek zatarcia
    • poprawę właściwości w okresie docierania i zmniejszenie tarcia
    • podniesienie osiągów w warunkach niedostatecznego smarowania
    • polepszenie odporności chemicznej (na agresywne dodatki do oleju)
    • zwiększenie odporności na korozję
SKF logo