Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Montaż

Ze względu na konstrukcję i położenie koszyka łożysk walcowych o wysokiej nośności serii NCF .. ECJB i NJF .. ECJA, koszyk nie może chronić wałeczków przed wypadnięciem z chwilą rozdzielenia pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego łożyska. SKF zaleca montowanie takich łożysk walcowych o wysokiej nośności w całości jako kompletne łożysko, w sposób podobny jak w przypadku łożysk walcowych z pełną liczbą wałeczków.
Jeżeli konieczne jest zamontowanie pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego oddzielnie, należy użyć tulei montażowej (ilustr. 1) lub taśmy podtrzymującej (ilustr. 2), aby wałeczki nie zmieniły swojego położenia.
SKF logo