Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Prędkość dopuszczalna

Znamionowe prędkości podane w tablicy produktowej określają:
  • wartość prędkości nominalnej, pozwalającą na szybką ocenę możliwości łożyska w zakresie prędkości z cieplnego punktu widzenia
  • wartość prędkości granicznej, stanowiącą granicę mechaniczną, do której przekraczania nie należy dopuszczać, o ile konstrukcja łożyska i sam układ (aplikacja) nie są dostosowane do wyższych prędkości.

Więcej informacji na ten temat, patrz Temperatura pracy i prędkość robocza.

SKF logo