Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska walcowe wzdłużne

Łożysko walcowe wzdłużne
Łożyska walcowe wzdłużne SKF są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń osiowych i obciążeń udarowych. Nie mogą być one poddawane działaniu obciążenia promieniowego. Łożyska te są bardzo sztywne i zajmują niewiele miejsca w kierunku osiowym.

Cechy łożyska

  • Konstrukcja rozłączna
    Pierścień wewnętrzny, pierścień zewnętrzny oraz złożenie walcowe wzdłużne (złożenie wałeczków z koszykiem) mogą być montowane niezależnie.
  • Zwiększona trwałość eksploatacyjna
    Końce wałeczków są lekko zataczane, co ma na celu zmodyfikowanie styku liniowego między bieżnią i wałeczkami dla wyeliminowania naprężeń szczytowych.
SKF logo