Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Parametry techniczne łożysk

Normy wymiarowe

Wymiary główne: ISO 104

Przedziały tolerancji

więcej informacji → Przedziały tolerancji

klasa normalna

Wysokość całkowita H:

  • w przypadku łożysk o konstrukcji podstawowej zakres tolerancji zawężony przynajmniej o 50% w stosunku do normy ISO
  • dla łożysk SKF Explorer zakres tolerancji zawężony o 75% w stosunku do normy ISO

Wartości: ISO 199 (tabela 1)

Dopuszczalna niewspółosiowość

Dopuszczalna niewspółosiowość maleje wraz ze wzrostem obciążenia.

Wartości wytyczne dla zastosowań na wałach wirujących: tabela 2

Możliwość pełnego wykorzystania dopuszczalnej niewspółosiowości zależy od konstrukcji łożyskowania, rodzaju uszczelnienia zewnętrznego itp.


W zastosowaniach z wirującym pierścieniem zewnętrznym oraz takich, gdzie kierunek niewspółosiowości względem pierścienia zewnętrznego nie jest stały, w łożysku występować może dodatkowy poślizg, i niewspółosiowość należy utrzymywać na poziomie poniżej 0,1°.

Tarcie, moment rozruchowy, strata mocy

SKF Bearing Calculator

W razie potrzeby określenia temperatury i/lub zapotrzebowania na chłodzenie dla dużych łożysk (dm > 400 mm)1), wałów pionowych i warunków całkowitego zanurzenia, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

  1. 1)dm = średnica średnia łożyska [mm]
    = 0,5 (d + D)
SKF logo