Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Oznaczenia większości łożysk tocznych SKF konstruuje się w myśl systemu, zgodnie z którym pełne oznaczenie łożyska może składać się z oznaczenia podstawowego i jednego lub kilku oznaczeń dodatkowych: przedrostków i/lub przyrostków (→ System podstawowych oznaczeń łożysk).
Poniżej przedstawiono przykładowe oznaczenie oraz warianty znajdujące zastosowanie do łożysk baryłkowych wzdłużnych.
Basic bearing designation system

Przykład

29480 EM
gdzie29480 =
E =
M =

Warianty znajdujące zastosowanie do łożysk baryłkowych wzdłużnych

Test Designation 1
  Przedrostki (Nie dotyczy.)

Test Designation 2
Oznaczenie podstawowe
Przedstawiony w tabeli 1.

Catalogue image - Test Designation 3
Przyrostki – Konstrukcja wewnętrzna
Ezoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna

Test Designation 4
Przyrostki – Konstrukcja zewnętrzna (uszczelnienia, rowek pod pierścień osadczy itd.)
N1jedno wycięcie ustalające w pierścieniu zewnętrznym
N2dwa wycięcia ustalające w pierścieniu zewnętrznym, rozmieszczone co 180°

Catalogue image - Test Designation 5
Przyrostki – Konstrukcja koszyka
  • koszyk tłoczony stalowy, prowadzony na elementach tocznych – w przypadku łożysk o konstrukcji E w rozmiarach do 68 włącznie
  • koszyk mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym – w przypadku łożysk bez przyrostka w oznaczeniu
Fkoszyk masywny stalowy wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym łożyska
F3koszyk masywny z żeliwa sferoidalnego wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym łożyska
Mkoszyk masywny mosiężny wytwarzany metodą obróbki skrawaniem, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym łożyska

Catalogue image - Test Designation 6.1
Przyrostki – Materiały, obróbka cieplna (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.2
Przyrostki – Dokładność, luz wewnętrzny, napięcie wstępne, cichobieżność (Nie dotyczy.)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Przyrostki – Zestawy łożysk, łożyska dopasowane w zespoły (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.4
Przyrostki – Stabilizacja (Nie dotyczy.)


Przyrostki – Smarowanie (Nie dotyczy.)

Test Designation 6.6
Przyrostki – Inne warianty
VE447(E)pierścień wewnętrzny z trzema równomiernie rozmieszczonymi otworami gwintowanymi umożliwiającymi podwieszenie łożyska na wciągniku wielokrążkowym; litera E oznacza, że z łożyskiem dostarczane są odpowiednie śruby oczkowe
VE710(E)pierścień zewnętrzny z trzema równomiernie rozmieszczonymi otworami gwintowanymi umożliwiającymi podwieszenie łożyska na wciągniku wielokrążkowym; litera E oznacza, że z łożyskiem dostarczane są odpowiednie śruby oczkowe
VU029pierścień wewnętrzny zmodyfikowany pod kątem łożyskowań z małym luzem osiowym
SKF logo