Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smarowanie

Łożyska baryłkowe wzdłużne SKF mogą być smarowane olejem lub smarem plastycznym zawierającym dodatki na potrzeby pracy w warunkach zwiększonego nacisku (EP).
Przy smarowaniu smarem plastycznym należy pamiętać, żeby do miejsca styku końców baryłek z obrzeżem prowadzącym była doprowadzona odpowiednia ilość smaru. Dopilnuj użycia smaru plastycznego o wysokim stopniu wydzielaniu oleju, takiego jak SKF LGWM 1, LGWM 2 lub LGEP 2 (→ Dobór odpowiedniego smaru plastycznego SKF).

Zjawisko pompowania w łożyskach smarowanych olejem

Wewnętrzna budowa łożyska baryłkowego wzdłużnego wywołuje zjawisko pompowania, powodujące przepływ od małej do dużej powierzchni czołowej baryłki, co można wykorzystywać w zastosowaniach ze smarowaniem olejowym. Pompowanie zachodzi w zastosowaniach, gdzie wał jest pionowy (ilustr. 1) lub poziomy (ilustr. 2) i należy je uwzględnić przy doborze środka smarnego i uszczelnienia.
W odniesieniu do łożysk z koszykiem wytwarzanym metodą obróbki skrawaniem wykorzystywanych w zastosowaniach wysokoobrotowych, SKF zaleca smarowanie metodą wtryskiwania oleju (ilustr. 3).
Aby uzyskać więcej informacji na temat smarowania łożysk baryłkowych wzdłużnych, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo