Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Dostępna przestrzeń

Ze względu na ograniczoną przestrzeń i wysokie wymagania dotyczące sztywności i dokładności obrotu zastosowania precyzyjne zwykle wymagają użycia łożysk o małej wysokości przekroju poprzecznego. Łożyska o małej wysokości przekroju mogą być stosowane na wałach o stosunkowo dużej średnicy, dzięki czemu zapewniona jest niezbędna sztywność przy zachowaniu stosunkowo niewielkich wymiarów łożyska.
Łożyska kulkowe skośne, łożyska walcowe i łożyska kulkowe skośne wzdłużne, które są powszechnie wykorzystywane w obrabiarkach, to prawie wyłącznie łożyska należące do ciągów średnic ISO 9 i 0 (ilustr. 1).
Łożyska kulkowe skośne należące do ciągu średnic 2 są rzadko używane w nowych konstrukcjach, ale wciąż powszechnie występują w starszych zastosowaniach. Jeśli kompaktowy przekrój poprzeczny stanowi kluczowy wymóg, łożyska kulkowe skośne należące do ciągu średnic 8 są zwykle preferowanym rozwiązaniem.
Wybierając łożyska należące do ciągu średnic 9 lub 0, można osiągnąć optymalne łożyskowanie pod względem sztywności oraz nośności dla określonego zastosowania, wykorzystując taką samą przestrzeń zabudowy w kierunku promieniowym.
Łożyska kulkowe skośne wzdłużne do napędów śrubowych charakteryzują się większą wysokością przekroju poprzecznego. W takich przypadkach często używa się łożysk należących do ciągu średnic 2 i 3. Dostępne miejsce nie stanowi zwykle problemu, ale zdolność przenoszenia obciążeń jest niezwykle ważna.
SKF logo