Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Sztywność

W przypadku obrabiarek, sztywność wrzeciona jest niezwykle ważna, ponieważ wielkość odkształcenia sprężystego pod wpływem obciążenia wpływa na produktywność i dokładność narzędzia. Oprócz sztywności łożyska na sztywność systemu wpływają także inne czynniki, np. wysięg narzędzia oraz liczba i położenie łożysk.
Czynniki wpływające na sztywność łożyska to m.in.:
  • Typ elementu tocznego
    Łożyska walcowe są bardziej sztywne niż łożyska kulkowe. Ceramiczne elementy toczne są bardziej sztywne niż stalowe.
  • Liczba i rozmiar elementów tocznych
    Większa liczba elementów tocznych o mniejszych średnicach zwiększa stopień sztywności.
  • Kąt działania
    Kąt działania zbliżony do kąta obciążenia zapewnia większą sztywność.
  • Konstrukcja wewnętrzna
    Ścisła styczność elementów daje w wyniku większy stopień sztywności dla łożysk kulkowych skośnych.
Dla zastosowań wymagających dużej sztywności promieniowej zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest użycie łożysk walcowych. Jednak można używać także łożysk kulkowych skośnych o minimalnym kącie działania.
Dla zastosowań wymagających dużej sztywności osiowej zalecane są łożyska kulkowe skośne wzdłużne o dużym kącie działania. Sztywność można zwiększyć przez napięcie wstępne, ale może to spowodować ograniczenie dopuszczalnej prędkości.
Dodatkowe informacje na temat sztywności systemu i łożysk znajdują się w części Sztywność systemu.
SKF logo