Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF @ptitude Analyst – oprogramowanie do pobrania

Pobrane pliki mogą obejmować aktualizacje zorientowane na niezawodność systemu, kompatybilność aplikacji oraz inne kwestie. Aby dowiedzieć się, jakie masz do dyspozycji opcje zaktualizowania produktu do najnowszej wersji, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Z myślą o wygodzie i efektywności, składniki oprogramowania SKF @ptitude Analyst udostępniamy teraz do pobrania także osobno. Dzięki temu masz wybór: możesz pobrać tylko to, czego faktycznie potrzebujesz. Pobieranie wyłącznie potrzebnych składników jest zalecane w kontekście dokonywania aktualizacji istniejącego już systemu.

SKF @ptitude Analyst
Data
Wersja
Do pobrania
Instalacja programu SKF @ptitude Analyst (wersja 64-bitowa)
22 marca 2017 roku
9.0.1
Oprogramowanie do pobrania
Instalacja programu SKF @ptitude Analyst (wersja 32-bitowa)
22 marca 2017 roku
9.0.1
Oprogramowanie do pobrania
SKF @ptitude Analyst – wydanie poprawione 1 (wymagana uprzednia instalacja wersji 9.0.409)
22 marca 2017 roku
9.0.1
Nakładka
do pobrania

Uwaga: Korzystanie z programu @ptitude Analyst wymaga posiadania licencji na oprogramowanie.

Warunki wstępne instalacji SKF @ptitude Analyst

(Rozwiń, aby wybrać)
SKF @ptitude Analyst prerequisites                                
Date
Download
Instalator systemu Microsoft Windows (potrzebny tylko do Windows Server 2008/2008 SP1)
10 lutego 2017 roku
Instalator MS Windows do pobrania
Windows .Net 4.0 (potrzebny tylko do Windows 7 oraz Windows Server 2008)
10 lutego 2017 roku
MS Windows .Net do pobrania

Silniki baz danych do pobrania

(Rozwiń, aby wybrać)
SKF @ptitude Analyst database engine downloads                     
Date
Download
Microsoft SQL Server 2014 ExpressAndTools (wersja 32- i 64-bitowa)
9 lutego 2017 roku
MS SQL Server 2014 Express do pobrania
Demonstracyjna baza danych Microsoft SQL
9 lutego 2017 roku
Demonstracyjna baza danych SQL do pobrania
Oracle 11g Express
9 lutego 2017 roku

Oracle 11g Express do pobrania

Demonstracyjna baza danych Oracle
9 lutego 2017 roku
Demonstracyjna baza danych Oracle do pobrania

Podręczniki instalacji

SKF @ptitude Analyst – instalatory podręcznika użytkownika

(Rozwiń, aby wybrać)
Każde z poniższych łączy prowadzi do pliku instalatora Microsoft. Po pobraniu pliku kliknij dwukrotnie na plik aby go otworzyć, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, by wyodrębnić podręcznik użytkownika @ptitude Analyst. 

SKF @ptitude Analyst – pełne DVD do pobrania

(szczegółowe informacje widoczne po rozwinięciu)

Pełne DVD SKF @ptitude Analyst jest dostępne do pobrania dla użytkowników, którzy pragną pobrać w całości wszystkie składniki oprogramowania SKF @ptitude Analyst z myślą o uzupełnieniu automatycznego procesu instalacji. Pakiet ten obejmuje wszystkie składniki – wybierając go, nie musisz pobierać nic więcej.
Zawartość pełnego DVD do pobrania:

  • 32- i 64-bitowe oprogramowanie SKF @ptitude Analyst
  • oprogramowanie Thin Client Transfer 
  • oprogramowanie @ptitude Decision Support 
  • silniki baz danych i demonstracyjne bazy danych 
  • wstępnie wymagane oprogramowanie
  • instrukcje instalacji i obsługi

Pobierz pełne DVD, po czym postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Obraz pełnego DVD jest w pliku skompresowanym (archiwum ZIP). Aby go użyć, wykonaj poniższe kroki:

  1. Kliknij łącze, aby pobrać plik ZIP.
  2. Wypakuj obraz .ISO z archiwum ZIP. 
  3. Nagraj obraz .ISO na nośnik DVD. 
  4. Uruchom znajdujący się na DVD plik o nazwie „Autorun.exe”.

Uwaga: Rozmiar pełnego DVD do pobrania wynosi w przybliżeniu 3 GB. Upewnij się, że dysponujesz odpowiednio szerokopasmowym łączem na potrzeby transferu danych. Skorzystanie z obrazu pełnego DVD zaleca się tylko w przypadku instalowania oprogramowania całkowicie od nowa, kiedy potrzebne są wszystkie jego składniki.

SKF logo