Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Analysis and Reporting Manager – oprogramowanie do pobrania

Pobrane pliki mogą obejmować aktualizacje zorientowane na niezawodność systemu, kompatybilność aplikacji oraz inne kwestie. Aby dowiedzieć się, jakie masz do dyspozycji opcje zaktualizowania produktu do najnowszej wersji, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

To oprogramowanie jest przeznaczone do autonomicznej wersji programu Analysis and Reporting Manager w wersji 2.2 (CMSW 7311-SL).

Uwaga: Jeżeli korzystasz z programu Analysis and Reporting Manager w systemie operacyjnym Windows 7, musisz najpierw zainstalować program Windows Mobile Device Center w wersji 6.1.

Kliknij na link, aby ropocząć pobieranie Pobierz pliki w sekcji umiejscowionej w prawej kolumnie tej strony („Analysis and Reporting Manager 2.2”). Jeżeli nie udaje Ci się pobrać pliku oprogramowania z tej strony internetowej, skontaktuj się z działem wsparcia technicznego SKF pod numerem telefonu 1-800-523-7524.

SKF Analysis & Reporting Manager
Date
Version
Download

Oprogramowanie SKF Analysis and Reporting Manager (plik ISO kompletnego instalatora: 346 MB)

01.02.2017
2.2

Kliknij tutaj, aby pobrać.

Oprogramowanie SKF Analysis and Reporting Manager (plik konfiguracji: 174 MB)

01.02.2017
2.2

Kliknij tutaj, aby pobrać.


Instrukcje pobrania i instalacji

  1. Zamknij wszystkie aplikacje Analysis and Reporting Manager i wykonaj niezbędne procedury archiwizacji danych. 
  2. Zapisz plik oprogramowania pochodzący z łącza widniejącego w powyższym polu. 
  3. Otwórz zapisany plik .zip i uruchom program instalacyjny poprzez dwukrotne kliknięcie pliku ".exe".  
  4. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z kolejnymi zgłoszeniami kreatora instalacji. 
  5. Dalsze instrukcje będą pojawiały się na ekranie w trakcie instalacji; szczegółowe informacje znajdziesz w „Instrukcji instalacji (Installation Manual)”.
SKF logo