Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

System CMPT CTU

Monitorowanie pod kątem wykrywania usterek przez całą dobę każdego dnia tygodnia

System monitorowania online CMPT CTU pozwala na podłączenie 64 rozproszonych jednostek CMPT CTU do jednego terminala operatorskiego (CMPT HMI, ilustr. 1). Każda jednostka CMPT CTU analizuje ogólne poziomy zarówno drgań, jak i temperatury – przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. CMPT CTU uruchamia łączność w następstwie wystąpienia alarmu. Terminal wyświetla listę alarmów, powiązaną z rejestrem zdarzeń alarmowych, w którym operatorzy muszą potwierdzać przyjmowanie do wiadomości poszczególnych sytuacji.

Przy pomocy widoków procesu terminal można dostosowywać do indywidualnych potrzeb klientów i poszczególnych projektów.
  • Opcjonalne przekaźniki wyjściowe
  • Możliwość podłączenia CMPT HMI to sterownika programowalnego (PLC) dla wymiany danych
  • Komunikowanie zdarzeń alarmowych przez interfejs OPC, SMS-ami oraz pocztą elektroniczną

System CMPT CTU jest prosty do zainstalowania, a jego obsługa po nastawieniu poziomu alarmowego nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy.

Wzbogać funkcjonalność CTU o system kontroli smarowania

Mikroprocesorowe centrum sterowania SKF ST-1240 (ilustr. 2), przeznaczone do systemów smarowania SKF DuoFlex, SKF MonoFlex i SKF ProFlex, możesz wykorzystać do kontrolowania dwóch odrębnych kanałów lub systemów smarowania. Oprócz kontroli smarowania, w centrum wcielić można funkcje wykrywania usterek maszyn. Centrum sterowania smarowaniem może utrzymywać łączność z maksymalnie aż dziesięcioma jednostkami CMPT CTU.

Ekran centrum smarowania

Centrum smarowania służy do:
  • Prezentowania wskazań temperatury i wartości przetworzonych sygnałów drgań
  • Nastawiania granicznych poziomów alarmowych
  • Alarmowania (wizualnie i z wykorzystaniem przekaźników)
  • Wyświetlania trendów drgań i temperatury

Każdemu CTU odpowiadają osobne ekrany stanu i ustawień. Wyniki pomiarów drgań i temperatury są zapisywane w pamięci centrum smarowania na potrzeby wykrywania trendów. Pozwala to na generowanie dziennych oraz miesięcznych wykresów temperatury i drgań.

Zestawy CMPT CTU

Zestawy CMPT CTU to systemy wykrywania usterek ogólnego przeznaczenia, stworzone z myślą o zastosowaniach takich jak wentylatory, pompy, skrzynie przekładniowe i silniki elektryczne. Podstawę systemu stanowią jednostka wykrywająca usterki (CMPT CTU) i moduł alarmowo-prezentacyjny (CMPT DCL). Standardowa obudowa, wykonana z poliwęglanu, ma szybkę, przez którą wyraźnie widać poszczególne podzespoły. Do systemu dołączony jest również zasilacz do jednostek CMPT CTU i CMPT DCL.
SKF logo