Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Analizator SKF Microlog serii AX – CMXA 80

Analizator SKF Microlog AX
Analizator SKF Microlog AX wynosi jakość procesu gromadzenia danych według określonej trasy na zupełnie nowy poziom. Czterokanałowe działanie, elastyczność w zakresie doboru i dodawania modułów aplikacji oraz szeroki ekran dla szybkiej i przejrzystej prezentacji danych sprawiają, że wprowadzenie na rynek analizatora SKF Microlog AX nie może przejść bez echa.

Cechy serii AX:
  • możliwość jednoczesnego trójosiowego lub czterokanałowego pomiaru drgań
  • aktualizowanie wskazań w czasie rzeczywistym z wysoką częstotliwością
  • dopuszczenie do użytku w strefach zagrożenia
  • kolorowy ekran VGA o przekątnej 6,4 cala i żywych barwach dla bezproblemowego podglądu w każdych warunkach oświetlenia
  • aż 15 wersji językowych interfejsu

Zaawansowana technologia monitorowania drgań – indywidualizowana odpowiednio do szczególnych potrzeb użytkowników

Użytkownicy mają do wyboru szereg modułów aplikacji, z których tworzyć mogą zindywidualizowane urządzenia dostosowane do właściwych im potrzeb, umożliwiające wykonywanie takich zaawansowanych zadań jak:
  • próby udarności,
  • cyfrowa rejestracja danych,
  • analiza modalna,
  • wyważanie wielopłaszczyznowe,
  • próby rozbiegu i wybiegu

– a wszystko to za pomocą pojedynczego przyrządu. Analizator SKF Microlog AX zostaje dostarczony z zainstalowanym kompletnym pakietem modułów SKF Microlog. Z myślą o rozszerzaniu funkcjonalności jednostki można rozbudowywać do modeli bardziej zaawansowanych – w tym celu wystarczy zakupić moduł i wprowadzić otrzymany klucz licencyjny.

Kompatybilność z SKF @ptitude Analyst

Analizator SKF Microlog AX jest kompatybilny z oprogramowaniem SKF @ptitude Analyst w wersjach 7.x i nowszych. SKF @ptitude Analyst jest częścią SKF @ptitude Monitoring Suite – wszechstronnego pakietu oprogramowania, który scala informacje pochodzące z różnego rodzaju przenośnych i sieciowych urządzeń SKF do pozyskiwania danych.

Akcesoria SKF Microlog

Procedury monitorowania stanu można wzbogacać jeszcze bardziej za sprawą licznych dostępnych akcesoriów SKF Microlog. Informacje na temat rozmaitych akcesoriów, o które możesz uzupełnić swój egzemplarz SKF Microlog, znajdziesz w „Katalogu akcesoriów do analizatorów SKF Microlog”.

SKF Microlog Marine Monitoring Kit

Czas sprawności statków zależny jest od dostępności pokładowej maszynerii. Możliwe, że dziś nawet bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ważne jest znajdowanie sposobów na ocenę stanu maszyn pomocniczych niewymagającą demontowania sprzętu. Dzięki zestawom SKF do monitorowania stanu maszyn okrętowych – SKF Marine Condition Monitoring Kit (CMXA MX-SL i CMXA MXP-SL) – możesz wykonać pewny i niekosztowny krok w kierunku utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego, a tym samym zoptymalizować funkcjonowanie swoich statków.
SKF logo