Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Analizator SKF Microlog serii GX - CMXA 75

Analizator SKF Microlog serii GX
Opracowane jako narzędzia dla inżynierów obsługi ruchu w wielu gałęziach przemysłu, analizatory SKF Microlog serii GX są wydajnymi urządzeniami do zbierania danych/analizatorami FFT o jednym do czterech kanałów, przystosowanymi do zbierania danych podczas obchodów zakładu.

Czterokanałowe, równoczesne wejście dla trzech osi z odrębnym wejściem tachometru umożliwia szybsze i bardziej wszechstronne zbieranie danych bez wydłużania czasu trwania tego procesu.

Model SKF Microlog CMXA 75 z szybkim procesorem danych o odpornej konstrukcji pozwala na realizację rejestracji wszelkich pomiarów dynamicznych (drgania) jak i statycznych (przebieg procesu), pochodzących z wielu źródeł, realizowanych zarówno podczas obchodów, jak i w układzie stacjonarnym.

Analizatory SKF Microlog serii GX są dostarczane z zainstalowanym pełnym zestawem modułów pakietu oprogramowania SKF Microlog. Aby dodawać dodatkowe funkcje, jednostki można uaktualnić do modeli bardziej zaawansowanych; wystarczy zakupić moduł i wprowadzić dostarczony klucz licencyjny.

Kompatybilne z programem SKF @ptitude Analyst

Analizator SKF Microlog GX jest kompatybilny z programem SKF @ptitude Analyst w wersji 7.x lub późniejszej. SKF @ptitude Analyst jest składnikiem pakietu SKF @ptitude Monitoring Suite, wszechstronnego oprogramowania, umożliwiającego integrację danych z wielu różnych, przenośnych i działających w systemie on-line, urządzeń SKF do zbierania danych.

Akcesoria dla urządzeń SKF Microlog

Dla urządzeń SKF Microlog dostępnych jest wiele akcesoriów umożliwiających dalsze rozszerzenie programu monitorowania stanu maszyn. Obejrzyj Katalog akcesoriów SKF Microlog aby zapoznać się z rozmaitymi akcesoriami uzupełniającymi analizatory SKF Microlog.

Zestaw SKF do monitorowania stanu maszyn w warunkach morskich

Czas sprawności statku zależy od dyspozycyjności urządzeń pokładowych. Znalezienie sposobu oceny stanu urządzeń pomocniczych bez konieczności demontażu urządzeń jest dziś być może sprawą ważniejszą niż kiedykolwiek przedtem. Za pomocą zestawu SKF do monitorowania stanu maszyn w warunkach morskich (CMXA MX-SL / CMXA MXP-SL), możesz uczynić niezawodny i oszczędny krok w kierunku utrzymania ruchu opartego na stanie maszyn - a tym samym zoptymalizować proces eksploatacji statku.
SKF logo