Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar ulegający biodegradacji

Smar łożyskowy SKF LGGB 2 ulegający biodegradacji
SKF LGGB 2 to podatny na rozkład biologiczny smar plastyczny o ograniczonej toksyczności, na bazie estrowego oleju syntetycznego, z litowo-wapniowym środkiem zagęszczającym. Szczególny skład tego smaru sprawia, że doskonale sprawdza się on w zastosowaniach, w których bardzo istotne są względy ekologiczne.
  • dobre osiągi w łożyskach ślizgowych przegubowych, kulkowych i wałeczkowych ze stalowymi powierzchniami współpracującymi
  • dobre osiągi przy rozruchu w niskich temperaturach
  • skuteczna ochrona przed korozją
  • wytrzymałość na średnie i duże obciążenia

Typowe zastosowania:

  • maszyny rolnicze i leśne
  • sprzęt budowlany i do robót ziemnych
  • sprzęt górniczy i przenośniki
  • uzdatnianie wody i nawadnianie
  • śluzy, tamy, mosty
  • układy zawieszenia, łożyska oczkowe
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
zasobnik 420 mlLGGB 2/0.4
puszka 5 kgLGGB 2/5
kanister 18 kgLGGB 2/18
beczka 180 kgLGGB 2/180
Smarownica o napędzie gazowym 
125 ml dla serii LAGDLAGD 125/GB2
Dane techniczne
OznaczenieLGGB 2/[wielkość opakowania]
Kod według normy DIN 51825KPE 2K-40
Klasa konsystencji według NLGI2
Zagęszczaczlitowo-wapniowy
Barwazbliżona do białej
Typ oleju bazowegosyntetyczny estrowy
Zakres temperatury pracyod –40 do +90°C
(od –40 do +195°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176> +170°C (> +340°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
110
13
Penetracja w rozumieniu normy DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [10–1 mm]
265–295
maks. +50 (maks. 325)
Stabilność mechaniczna 
wytrzymałość na ugniatanie, 50 h przy +80°C [10–1 mm]maks. +70 (maks. 350)
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor– zgodna z wymaganiami normy DIN 110070–0
Odporność na działanie wody 
DIN 51 807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 0
Wydzielanie oleju 
wg normy DIN 51 817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]0,8–3
Właściwości smarne 
R2F, próba B pracy przy +120°Czaliczenie przy +100°C (+210°F)*
Trwałość smaru w łożysku tocznym 
trwałość L50 wg próby w R0F przy 10 000 obr/min [h]> 300 przy +120°C (+250°F)
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) 
zużycie powierzchni w rozumieniu normy DIN 51350/5, przy 1 400 N [mm]
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania wg normy DIN 51350/4 [N]
maks. 1,8
min. 2 600
Dopuszczalny okres magazynowania2 lata
* Wartość typowa.
SKF logo