Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oleje łańcuchowe

Zaprojektowane do spełnienia wymagań większości aplikacji przemysłowych, gdzie stosowane są łańcuchy

Olej łańcuchowy SKF LHMT 68 do zastosowań w średnich temperaturach

LHMT 68

SKF LHMT 68 jest idealny do średnich temperatur i miejsc zapylonych takich jak cementownie oraz przy przeładunku i transporcie bliskim materiałów, gdy wymagana jest bardzo dobra penetracja i rzadki film olejowy.

Olej łańcuchowy SKF LHHT 265 do zastosowań w wysokich temperaturach

LHHT 265

Olej syntetyczny SKF LHHT 265 doskonale nadaje się do wysokich obciążeń oraz/lub wysokich temperatur, czyli warunków spotykanych w przemyśle celulozowo-papierniczym oraz w przemyśle włókienniczym. Olej nie tworzy żadnych pozostałości w wysokich temperaturach i jest neutralny w stosunku do uszczelnień i polimerów.

Zalety

  • Wzrost trwałości łańcucha
  • Wydłużenie okresów między kolejnym dosmarowaniem
  • Zmniejszenie zużycia oleju
  • Zmniejszenie zużycia energii

Typowe zastosowania

  • Łańcuchy przenośników
  • Łańcuchy napędowe
  • Łańcuchy podnośników i wind

Oleje łańcuchowe SKF są dostępne w kanistrach pięciolitrowych i jako środek wypełniający jednopunktowe smarownice automatyczne SKF SYSTEM 24 serii LAGDTLSD.

Dane techniczne
Oznaczenie
LHMT 68
Opis
Olej do średnich temperatur
Ciężar właściwy
0,85
Kolor
Żółto - brązowy
Rodzaj oleju bazowego
Mineralny
Zakres temperatury pracy
–15 do +90°C (+5 do +195°F)
Lepkość oleju bazowego:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

ISO VG 68
około 9
Temperatura zapłonu
>200 °C (390 °F)
Temperatura krzepnięcia
≤15 °C (5 °F)
Dostępne opakowania:
Kanister 5 litrówLHMT 68/5
SKF SYSTEM 24 – seria LAGD
Zespół o poj. 60 ml
Zespół o poj. 125 ml

LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
SKF SYSTEM 24 – seria TLSD
Kompletny zespół o poj. 125 ml
Kompletny zespół o poj. 250 ml
Zestaw uzupełniający 125 ml
Zestaw uzupełniający 250 ml

TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
* Zawiera zawór zwrotny
Dane techniczne
Oznaczenie
LHHT 265
Opis
Olej do wysokich temperatur
Ciężar właściwy
0,91
Kolor
Żółto - pomarańczowy
Rodzaj oleju bazowego
Syntetyczny estrowy
Zakres temperatury pracy
Do +250°C (+480°F)
Lepkość oleju bazowego:
40 °C (104 °F), mm²/s
100 °C (212 °F), mm²/s

około 265
około 30
Temperatura zapłonu
około +260°C (+500°F)
Temperatura krzepnięcia
nie dotyczy
Dostępne opakowania:
Kanister 5 litrówLHHT 265/5
SKF SYSTEM 24 – seria LAGD
zespół 60 ml
zespół 125 ml


LAGD 125/HHT26*
SKF SYSTEM 24 – seria TLSD
Kompletny zespół o poj. 125 ml
Kompletny zespół o poj. 250 ml
Zestaw uzupełniający 125 ml
Zestaw uzupełniający 250 ml

TLSD 125/HHT26
TLSD 250/HHT26
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
* Zawiera zawór zwrotny
SKF logo