Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar przeznaczony do pracy w skrajnych temperaturach i bardzo wymagających warunkach

Smar SKF LGET 2 do łożysk pracujących w skrajnych temperaturach i bardzo wymagających warunkach
SKF LGET 2 to smar plastyczny na bazie syntetycznego oleju fluorowego, z politetrafluoroetylenowym (PTFE) środkiem zagęszczającym. Szczególnie dobrze sprawdza się w bardzo wysokich temperaturach: w zakresie od +200 do +260°C
(od +390 do +500°F).
  • długi okres eksploatacji w otoczeniu wysoce reaktywnych agresywnych substancji – np. heksanu lub tlenu w fazie gazowej o bardzo wysokim stopniu czystości
  • znakomita odporność na utlenianie
  • skuteczna ochrona przed korozją
  • bardzo duża odporność na wymywanie wodą i parą wodną

Typowe zastosowania:

  • sprzęt piekarniczy (piece)
  • koła wózków piecowych
  • wałki doprowadzające w kopiarkach
  • maszyny do wypieku wafli
  • suszarki do materiałów włókienniczych
  • urządzenia do rozciągania folii
  • silniki elektryczne pracujące w skrajnych temperaturach
  • wentylatory awaryjne i do gorących gazów
  • pompy próżniowe
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
strzykawka 50 gLGET 2/0.050
puszka 1 kgLGET 2/1
Dane techniczne
OznaczenieLGET 2/[wielkość opakowania]
Kod według normy DIN 51825KFK2U-40
Klasa konsystencji według NLGI2
ZagęszczaczPTFE
Barwazbliżona do białej
Typ oleju bazowegoPFPE
Zakres temperatury pracyod –40 do +260°C
(od –40 do +500°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +300°C (+570°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
400
38
Penetracja w rozumieniu normy DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–1 mm]265–295
Stabilność mechaniczna 
wytrzymałość na ugniatanie, 50 h przy +80°C [10–1 mm]maks. ±30 +130°C (+265°F)
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor
zgodna z wymaganiami normy ISO 110071–1 maks.
Odporność na działanie wody 
DIN 51 807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 0
Wydzielanie oleju 
wg normy DIN 51 817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]maks. 13 30 h przy +200°C (+390°F)
Korozja miedzi 
DIN 51811
maks. 1 przy +150°C (+300°F)
Trwałość smaru w łożysku tocznym 
trwałość L50 wg próby w R0F przy 10 000 obr/min [h]ponad 1 000 1) przy +220°C (+428°F)
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) 
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania w rozumieniu normy DIN 51350/4 [N]min. 8 000
* Wartość typowa.
Ważna uwaga:
LGET 2 to smar fluorowany, niezgodny z innymi smarami plastycznymi, olejami i środkami ochronnymi (z wyjątkiem LGED 2). Rodzi to konieczność bardzo starannego oczyszczenia łożysk i układów przed zastosowaniem świeżego smaru.
SKF logo