Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Środek smarny do wytwarzania suchego filmu smarnego do przemysłu spożywczego.

Suchy film smarny SKF LDTS 1
Suchy film smarny SKF LDTS 1 został stworzony z myślą o automatycznym smarowaniu płytkowych przenośników łańcuchowych z tworzyw sztucznych, jakie wykorzystuje się w produkcji napojów. Ten środek smarny ma postać oleju syntetycznego z domieszką stałego środka smarnego politetrafluoroetylenowego (PTFE). Na przestrzeni magazynowania w zbiorniku zaobserwować można oddzielenie składników – jest to normalne zjawisko. Wstrząśnięcie produktu przywróci mu jego właściwą konsystencje. Systemy smarowania automatycznego, w których stosowany ma być ów środek, muszą być wyposażone w mechanizm mieszający. Najlepiej sprawdza się system smarowania suchego SKF do przenośników.
  • oszczędność kosztów poprzez wyeliminowanie zużycia dużych ilości wody i rozpuszczalnego środka smarnego
  • zwiększenie bezpieczeństwa operatora dzięki ograniczeniu ryzyka poślizgnięcia się
  • zachowanie jakości opakowań poprzez wyeliminowanie wilgoci
  • ograniczenie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia produktu poprzez zminimalizowanie narostu biologicznego
  • zwiększenie wydajności linii produkcyjnej dzięki uniknięciu kosztów wymiany i związanych z tym nieplanowanych przestojów
  • obniżenie kosztów czyszczenia
  • świadectwo NSF H1

Typowe zastosowania:

  • przenośniki na liniach rozlewniczych transportujące opakowania z tworzywa PET, kartonowe, szklane lub blaszane
Parametry techniczne
Oznaczenie
LDTS 1/5
Skład
oleje mineralne, węglowodory, dodatki, PTFE
Barwa
biała
Zakres temperatury pracy
od –5 do +60°C (od +25 do +140°F)
Lepkość przy +40°C (+104°F)
ok. 28 mm²/s
Temperatura krzepnięcia
poniżej 0°C
Gęstość przy +25°C (+77°F)
ok. 841 kg/m³
Temperatura zapłonu preparatu
ok. +100°C (+210°F)
Temperatura zapłonu po odparowaniu rozpuszczalnika
powyżej +170°C (+340°F)
Numer rejestracyjny NSF
139739
Dopuszczalny okres magazynowania2 lata
Dostępne opakowania
kanister 5 l
SKF logo