Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oleje przekładniowe dla przemysłu spożywczego

Środki smarne SKF dla przemysłu spożywczego

Środki smarne SKF LFFG 220 i LFFG 320 dla przemysłu spożywczego

SKF LFFG 220 i LFFG 320 to syntetyczne oleje przekładniowe odpowiednie do smarowania maszyn wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.

  • znakomite właściwości w warunkach zwiększonego nacisku (EP)
  • zależność lepkości od temperatury ograniczona za sprawą wysokiego wskaźnika lepkości
  • znakomite właściwości przeciwkorozyjne
  • świadectwo NSF H1, certyfikaty Halal i Kosher

Zastosowania

  • przekładnie zamknięte
  • pakowanie 
  • przenośniki
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenia
kanister 22 lLFFG 220/22LFFG 320/22
Dane techniczne
OznaczenieLFFG 220/[wielkość opakowania]LFFG 320/[wielkość opakowania]
Barwabladożółtabladożółta
Zakres temperatury pracyod –40 do +140°C
(od –40 do +284°F)
od –35 do +140°C
(od –31 do +284°F)
Typ oleju bazowegosyntetyczny (PAO)syntetyczny (PAO)
Lepkość oleju bazowego wg normy ISO 3104
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
 
220
25
 
320
33,4
Gęstość wg normy ISO 12185
przy +15°C [kg/m3

847

852
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym (COC) wg normy DIN/EN/ISO 2592+276°C+278°C
Temperatura krzepnięcia wg normy ISO 3016–48°C–45°C
Wynik próby FZG A/8,3/90 – obciążenie niszczące wg normy DIN 51354-2> 12> 12
Wskaźnik lepkości wg normy DIN ISO 2909143147
Dopuszczalny okres magazynowania2 lata2 lata
Numer rejestracyjny NSF149597149598
Certyfikat Koshertaktak
Certyfikat Halaltaktak
SKF logo