Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oleje hydrauliczne dla przemysłu spożywczego

Środki smarne SKF dla przemysłu spożywczego

Środki smarne SKF LFFH 46 i LFFH 68 dla przemysłu spożywczego

SKF LFFH 46 i LFFH 68 to syntetyczne ciecze hydrauliczne odpowiednie do smarowania maszyn wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.

  • znakomita ochrona przed zużyciem
  • nadzwyczaj skuteczne oddzielanie wody
  • znakomite właściwości przeciwkorozyjne
  • świadectwo NSF H1, certyfikaty Halal i Kosher

Zastosowania

  • układy hydrauliczne
  • przekładnie hydrostatyczne
  • systemy obiegowe olejowe
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenia
kanister 22 lLFFH 46/22LFFH 68/22
Dane techniczne
OznaczenieLFFH 46/[wielkość opakowania]LFFH 68/[wielkość opakowania]
Barważółtaważółtawa
Zakres temperatury pracyod –60 do +140°C (od –76 do +284°F)
od –50 do +140°C
(od –58 do +284°F)
Typ oleju bazowegosyntetyczny (PAO)syntetyczny (PAO)
Lepkość oleju bazowego wg normy ISO 3104  
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
46
7,9
68
10,9
Gęstość wg normy ISO 12185  
przy +15°C [kg/m3836843
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym (COC) wg normy DIN/EN/ISO 2592+248°C+258°C
Temperatura krzepnięcia wg normy ISO 3016< –60°C< –60°C
Wynik próby FZG A/8,3/90 – obciążenie niszczące wg normy DIN 51354-212> 12
Wskaźnik lepkości wg normy DIN ISO 2909142143
Dopuszczalny okres magazynowania2 lata2 lata
Numer rejestracyjny NSF149599149600
Certyfikat Koshertaktak
Certyfikat Halaltaktak
SKF logo