Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar do pracy w warunkach dużego obciążenia i zwiększonego nacisku

Smar łożyskowy SKF LGEP 2 do pracy w warunkach dużego obciążenia i zwiększonego nacisku
SKF LGEP 2 to smar plastyczny na bazie oleju mineralnego, zagęszczony mydłem litowym, z dodatkami uodparniającymi na zwiększony nacisk. Smar ten zapewnia skuteczne smarowanie we wszelkich zastosowaniach, w których panują trudne warunki i występują silne drgania.
  • znakomita stabilność mechaniczna
  • skuteczna ochrona przed korozją
  • znakomite właściwości w warunkach zwiększonego nacisku (EP)

Typowe zastosowania:

  • maszyny przemysłu celulozowo-papierniczego
  • kruszarki szczękowe
  • silniki trakcyjne pojazdów szynowych
  • wrota tam
  • łożyska walców roboczych wykorzystywanych w przemyśle hutniczym
  • maszyny ciężkie i przesiewacze wibracyjne
  • koła żurawi
  • łożyska wieńcowe
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
zasobnik 420 mlLGEP 2/0.4
kanister 1 kgLGEP 2/1
kanister 5 kgLGEP 2/5
kanister 18 kgLGEP 2/18
kanister 50 kgLGEP 2/50
kanister 180 kgLGEP 2/180
Dozowniki smaru o napędzie elektromechanicznym 
zapas 380 ml dla serii TLMR 101 (w komplecie z baterią)LGEP 2/MR 380B
zapas 380 ml dla serii TLMR 201LGEP 2/MR380
Parametry techniczne
OznaczenieLGEP 2/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825KP2G-20
Klasa konsystencji według NLGI2
Zagęszczaczlitowy
Barwajasnobrązowa
Typ oleju bazowegomineralny
Zakres temperatury pracyod –20 do +110°C
(od –5 do +230°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +180°C (powyżej +355°F)
Lepkość oleju bazowego: 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
200
16
Penetracja DIN ISO 2137: 
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [10–1 mm]
265–295
maks. +50 (maks. 325)
Stabilność mechaniczna: 
wytrzymałość na ugniatanie, 50 h przy +80°C [10–1 mm]
próba V2F
maks. +50
„M”
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor
– wg normy ISO 11007
– wynik próby wymywania wodą
– wynik próby wody słonej (100% wody morskiej)
0–0
0–0
1–1*
Odporność na działanie wody 
DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 1
Wydzielanie oleju 
DIN 51817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]2–5
Właściwości smarne 
R2F, próba B pracy przy +120°Czaliczona
Korozja miedzi 
DIN 51811
maks. 2 przy +110°C (+230°F)
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) 
zużycie powierzchni w rozumieniu normy DIN 51350/5, przy 1 400 N [mm]
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania wg normy DIN 51350/4 [N]
maks. 1,4
min. 2 800
Korozja cierna 
wg normy ASTM D4170 [mg]5,7*
* Wartość typowa.
SKF logo