Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar do pracy w warunkach dużego obciążenia i zwiększonego nacisku odpowiedni do szerokiego zakresu temperatur

Smar łożyskowy SKF LGWA 2 do pracy w warunkach dużego obciążenia i zwiększonego nacisku, odpowiedni do szerokiego zakresu temperatur
SKF LGWA 2 to najwyższej jakości smar plastyczny na bazie oleju mineralnego, ze środkiem zagęszczającym w postaci kompleksowego mydła litowego, odporny na zwiększony nacisk (EP). Smar LGWA 2 jest zalecany do wszelkich zastosowań w przemyśle i motoryzacji, w których obciążenia lub temperatury przekraczają poziomy dopuszczalne w przypadku smarów ogólnego przeznaczenia.
  • znakomite smarowanie w temperaturach dochodzących chwilowo do +220°C (+430°F)
  • ochrona łożysk kół pojazdów pracujących w trudnych warunkach
  • skuteczne smarowanie nawet w warunkach zawilgocenia
  • skuteczna ochrona przed korozją i duża odporność na działanie wody
  • znakomite smarowanie w warunkach dużego obciążenia i niewielkich prędkości obrotowych

Typowe zastosowania:

  • łożyska kół samochodów, przyczep i pojazdów ciężarowych
  • pralki
  • wentylatory i silniki elektryczne
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
tubka 200 gLGWA 2/0.2
zasobnik 420 mlLGWA 2/0.4
kanister 1 kgLGWA 2/1
kanister 5 kgLGWA 2/5
kanister 18 kgLGWA 2/18
kanister 50 kgLGWA 2/50
kanister 180 kgLGWA 2/180
Smarownice o napędzie gazowym 
60 ml dla serii LAGDLAGD 60/WA2
125 ml dla serii LAGDLAGD 125/WA2
Smarownice o napędzie elektromechanicznym 
125 ml dla serii TLSDTLSD 125/WA2
zapas 125 ml dla serii TLSDLGWA 2/SD125
250 ml dla serii TLSDTLSD 250/WA2
zapas 250 ml dla serii TLSDLGWA 2/SD250
Dozowniki smaru o napędzie elektromechanicznym 
zapas 120 ml dla serii TLMR 101 (w komplecie z baterią)LGWA 2/MR120B
zapas 120 ml dla serii TLMR 201LGWA 2/MR120
zapas 380 ml dla serii TLMR 101 (w komplecie z baterią)LGWA 2/MR380B
zapas 380 ml dla serii TLMR 201LGWA 2/MR380

Parametry techniczne
OznaczenieLGWA 2/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825KP2N-30
Klasa konsystencji według NLGI2
Zagęszczaczkompleks litowy
Barwabursztynowa
Typ oleju bazowegomineralny
Zakres temperatury pracyod –30 do +140°C
(od –20 do +285°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +250°C (powyżej +480°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
185
15
Penetracja DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–¹ mm]
100 000 nacisków [10–¹ mm]
265–295
maks. +50 (maks. 325)
Stabilność mechaniczna 
wytrzymałość na ugniatanie, 50 h przy +80°C [10–¹ mm]
próba V2F
zmiana maks. +50
„M”
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor
– wg normy ISO 11007
– wynik próby wymywania wodą
0–0
0–0*
Odporność na działanie wody 
DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 1
Wydzielanie oleju 
DIN 51817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]1–5
Właściwości smarne 
R2F, próba B pracy przy +120°Czaliczenie przy +100°C (+210°F)
Korozja miedzi 
DIN 51811maks. 2 przy +100°C (+210°F)
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) 
zużycie powierzchni w rozumieniu normy DIN 51350/5, przy 1 400 N [mm]
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania wg normy DIN 51350/4 [N]
maks. 1,6
min. 2 600
* Wartość typowa.
SKF logo