Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar o dużej lepkości przeznaczony do pracy w warunkach dużego obciążenia i wysokiej temperatury

Smar SKF LGHB 2 o dużej lepkości przeznaczony do łożysk pracujących w warunkach dużego obciążenia i wysokiej temperatury
SKF LGHB 2 to smar plastyczny o dużej lepkości na bazie oleju mineralnego, ze środkiem zagęszczającym w postaci nowoczesnego kompleksowego mydła sulfonianu wapnia. Stworzony z myślą o pracy w wysokich temperaturach i przy skrajnych obciążeniach, sprawdza się w różnorodnych zastosowaniach, zwłaszcza w przemyśle cementowym, górnictwie i hutnictwie. Smar ten nie zawiera dodatków, a odporność na zwiększony nacisk nadaje mu odpowiednia struktura mydła.
  • znakomita obciążalność oraz doskonałe właściwości przeciwdziałające utlenianiu i przeciwkorozyjne nawet przy wnikaniu dużych ilości wody
  • odporność na temperatury dochodzące chwilowo do +200°C (+390°F)

Typowe zastosowania:

  • łożyska ślizgowe ze współpracującymi powierzchniami stalowymi
  • maszyny przemysłu celulozowo-papierniczego
  • przesiewacze wibracyjne do asfaltu
  • maszyny do odlewania ciągłego
  • uszczelnione łożyska baryłkowe pracujące w temperaturach dochodzących do +150°C (+300°F)
  • łożyska walców roboczych wykorzystywanych w przemyśle hutniczym
  • krążki masztu wózków widłowych
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
zasobnik 420 mlLGHB 2/0.4
kanister 5 kgLGHB 2/5
kanister 18 kgLGHB 2/18
kanister 50 kgLGHB 2/50
kanister 180 kgLGHB 2/180
Smarownice o napędzie gazowym 
60 ml dla serii LAGDLAGD 60/HB2
125 ml dla serii LAGDLAGD 125/HB2
Smarownice o napędzie elektromechanicznym 
125 ml dla serii TLSDTLSD 125/HB2
zapas 125 ml dla serii TLSDLGHB 2/SD125
250 ml dla serii TLSDTLSD 250/HB2
zapas 250 ml dla serii TLSDLGHB 2/SD250
Dozowniki smaru o napędzie elektromechanicznym 
zapas 380 ml dla serii TLMR 101 (w komplecie z baterią)LGHB 2/MR 380B
zapas 380 ml dla serii TLMR 201LGHB 2/MR380
Parametry techniczne
OznaczenieLGHB 2/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825KP2N-20
Klasa konsystencji według NLGI2
Zagęszczaczkompleks sulfonianu
wapnia
Barwabrązowa
Typ oleju bazowegomineralny
Zakres temperatury pracyod –20 do +150°C
(od –5 do +300°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +220°C (powyżej +430°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
400–450
26,5
Penetracja DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [10–1 mm]
265–295
od –20 do +50 (maks. 325)
Stabilność mechaniczna 
wytrzymałość na ugniatanie, 72 h przy +100°C [10–1 mm]
próba V2F
zmiana od –20 do +50
„M”
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor
– wg normy ISO 11007
– wynik próby wymywania wodą
– wynik próby wody słonej (100% wody morskiej)
0–0
0–0
0-0*
Odporność na działanie wody 
DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 1
Wydzielanie oleju 
DIN 51817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]1–3 przy +60°C (+140°F)
Właściwości smarne 
R2F, próba B pracy przy +120°Czaliczenie przy +140°C (+285°F)
Korozja miedzi 
DIN 51811
maks. 2 +150°C (+300°F)
Trwałość smaru w łożysku tocznym 
trwałość L50 wg próby w R0F przy 10 000 obr/min [h]ponad 1 000 przy +130°C (+265°F)
Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) 
zużycie powierzchni w rozumieniu normy DIN 51350/5, przy 1 400 N [mm]
wynik badania czterokulowego, obciążenie zgrzewania wg normy DIN 51350/4 [N]
0,86*
min. 4 000
Korozja cierna 
wg normy ASTM D4170 [mg]0*
* Wartość typowa.
SKF logo