Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Smar o znakomitych osiągach przeznaczony do pracy w warunkach wysokiej temperatury

Smar SKF LGHP 2 o wysokich osiągach przeznaczony do łożysk pracujących w wysokich temperaturach
SKF LGHP 2 to najwyższej jakości smar plastyczny na bazie oleju mineralnego, z nowoczesnym polimocznikowym (dwumocznikowym) środkiem zagęszczającym. Jest odpowiedni do silników elektrycznych i podobnych zastosowań.
  • nadzwyczaj długi okres eksploatacji w wysokich temperaturach
  • szeroki zakres temperatury pracy
  • znakomita ochrona przed korozją
  • duża stabilność termiczna i mechaniczna
  • dobre osiągi rozruchu w niskich temperaturach
  • zgodność z powszechnie stosowanymi smarami z polimocznikowymi i litowymi środkami zagęszczającymi
  • właściwości obniżające poziom hałasu

Typowe zastosowania:

  • silniki elektryczne: małe, średnie i duże
  • wentylatory przemysłowe – w tym wysokoobrotowe
  • pompy wody
  • łożyska toczne maszyn włókienniczych, papierniczych i suszących
  • średnio- i wysokoobrotowe łożyska kulkowe (i wałeczkowe) pracujące w umiarkowanych i wysokich temperaturach
  • łożyska wyciskowe sprzęgła
  • wały pionowe
  • wózki i rolki piecowe
Dostępne opakowania
Wielkość opakowaniaOznaczenie
zasobnik 420 mlLGHP 2/0.4
kanister 1 kgLGHP 2/1
kanister 5 kgLGHP 2/5
kanister 18 kgLGHP 2/18
kanister 50 kgLGHP 2/50
kanister 180 kgLGHP 2/180
Smarownice o napędzie gazowym 
60 ml dla serii LAGDLAGD 60/HP2
125 ml dla serii LAGDLAGD 125/HP2
Smarownice o napędzie elektromechanicznym 
125 ml dla serii TLSDTLSD 125/HP2
zapas 125 ml dla serii TLSDLGHP 2/SD125
250 ml dla serii TLSDTLSD 250/HP2
zapas 250 ml dla serii TLSDLGHP 2/SD250
Dozowniki smaru o napędzie elektromechanicznym 
zapas 380 ml dla serii TLMR 101 (w komplecie z baterią)LGHP 2/MR 380B
zapas 380 ml dla serii TLMR 201LGHP 2/MR380
Parametry techniczne
OznaczenieLGHP 2/(wielkość opakowania)
Kod według normy DIN 51825K2N-40
Klasa konsystencji według NLGI2–3
Zagęszczaczdwumocznikowy
Barwaniebieska
Typ oleju bazowegomineralny
Zakres temperatury pracyod –40 do +150°C
(od –40 do +300°F)
Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176powyżej +240°C (powyżej +465°F)
Lepkość oleju bazowego 
przy +40°C [mm²/s]
przy +100°C [mm²/s]
96
10,5
Penetracja DIN ISO 2137 
60 nacisków [10–1 mm]
100 000 nacisków [10–1 mm]
245–275
maks. 365
Stabilność mechaniczna 
wytrzymałość na ugniatanie, 50 h przy +80°C [10–1 mm]maks. 365
Ochrona przed korozją 
próba w SKF Emcor
– wg normy ISO 11007
– wynik próby wymywania wodą
– wynik próby wody słonej (100% wody morskiej)
0–0
0–0
0–0
Odporność na działanie wody 
DIN 51807/1, 3 h przy +90°Cmaks. 1
Wydzielanie oleju 
DIN 51817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%]1–5
Właściwości smarne 
R2F, próba B pracy przy +120°Czaliczona
Korozja miedzi 
DIN 51811
maks. 1 przy +150°C (+300°F)
Okres eksploatacji smaru w łożyskach tocznych 
trwałość L50 wg próby w R0F przy 10 000 obr/min [h]min. 1 000 przy +150°C (+300°F)
Korozja cierna 
wg normy ASTM D4170 [mg]7*
* Wartość typowa.
SKF logo