Biodegradowalny olej smarny do obróbki wiórowej metali

LUB-200
Syntetyczny biodegradowalny środek smarny opracowany specjalnie do zewnętrznych systemów smarowania minimalną ilością środka smarnego, typu SKF VectoLub oraz do wewnętrznych systemów smarowania minimalną ilością środka smarnego typu SKF LUBRILEAN.
Typowe zastosowania:
- Wzmocniona smarowność, duża odporność termiczna
- Nie zawiera składników toksycznych
- Nie ma potrzeby czyszczenia elementów przed ich spawaniem
- Biodegradowalny w 98 % – Metoda CEC L T 33A94
Typowe zastosowania:
- Obróbka metali - Piłowanie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie, toczenie, ciągnienie, cięcie, tłoczenie, kucie…
Dane techniczne |
|
---|---|
Oznaczenie
| LUB-200
|
Opis | Olej biodegradowalny |
Ciężar właściwy | 0,916 |
Kolor | Niebieski |
Rodzaj oleju bazowego | Syntetyczny |
Zakres temperatury pracy | 10 do 50 °C |
Lepkość oleju bazowego: 40 °C (104 °F), mm²/s 100 °C (212 °F), mm²/s |
36 mm²/s 8 mm²/s |
Temperatura zapłonu | 310 °C (NFT 60-118) |
Temperatura krzepnięcia | -21 °C (NFT 60105) |
Dostępne opakowania: | Puszki 2, 5 i 60 l |