Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

85307

Sterownik kabinowy do użytku w ramach jedno- i dwuliniowych oraz progresywnych systemów smarowania

Sterownik kabinowy 85307

Sterownik smarowania sprawdza się w maszynach rolniczych, terenowych pojazdach specjalnych i jezdnych maszynach budowlanych, będąc zarazem urządzeniem ogólnego przeznaczenia przemysłowego. Jednostka ta nadaje się do użytku w ramach jedno- i dwuliniowych oraz progresywnych systemów smarowania. Dzięki niewielkim wymiarom, sterownik pasuje do kabin wszelkich pojazdów i maszyn drogowych i terenowych.

Sterownik smarowania SKF 85307 daje użytkownikowi pewność, że maszyna pozostaje nasmarowana prawidłowo. Sygnalizuje błędy i usterki zarówno wizualnie, jak i dźwiękowo. Na trzycyfrowym wyświetlaczu LED jednostki prezentowane są łatwo rozpoznawalne kody, pozwalające rozwiązywać problemy z układem smarowania szybko i skutecznie. Prosta jest również instalacja, a to za sprawą wiązki przewodów podłączanej bezpośrednio do sterownika.

Cechy i zalety:

  • łatwo rozpoznawalne kody błędu
  • usterki sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo
  • niewielkie wymiary – zmieści się w każdej kabinie
  • prosta instalacja
  • monitoruje poziom w zbiorniku
  • zlicza cykle smarowania
  • umożliwia zasilanie zarówno 12-, jak i 24-woltowe
  • okres do kolejnego cyklu smarowania regulowany w zakresie od 5 sekund do 24 godzin
  • odpowiedni do użytku w ramach jedno- i dwuliniowych oraz progresywnych systemów smarowania

SKF logo