Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

IG502-2-E

IG502-2-E
IG502-2-E
Jednostki sterujące do stosowania w centralnych systemach smarowania w pojazdach komercyjnych i w zastosowaniach przemysłowych

Działanie:
  • generator impulsów / licznik
  • wybór czasu monitorowania
  • monitorowanie narastania ciśnienie w przewodzie głównym
  • monitorowanie poziomu środka smarnego
  • monitorowanie czasu pracy pompy (liczba suwów)

Danne techniczne:

  • Napięcie wejściowe: 12 lub 24 V DC
  • Stopień ochrony: IP 20, DIN 40050 / złącze IP 00
  • Temperatura robocza: od -25 do +75 °C
  • Temperatura magazynowania: -40 do +75 °C

Właściwości specjalne:
  • uniwersalne jednostki sterujące do stosowania w jednoliniowych i progresywnych systemach smarowania w pojazdach komercyjnych i w zastosowaniach przemysłowych 
  • Znak zgodności CE

SKF logo