Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

LMC 2

Elektroniczny sterownik do progresywnych oraz jedno-, dwu- i wieloliniowych systemów smarowania

LMC 2
LMC 2

LMC to sterownik przeznaczony do elektronicznego zarządzania systemami smarowania oraz ich monitorowania. Stanowi on ekonomiczną i kompaktową jednostkę, łącząc w sobie zalety specjalnie zaprojektowanej płytki drukowanej (PCB) i sterownika programowalnego (PLC). W przypadku systemów dwuliniowych steruje zespołem pompy, zaworem przełączającym i osprzętem końcowym.

Cechy i zalety: 

  • wstępnie zaprogramowane elastyczne programy smarowania
  • osiem wejść i pięć wyjść – wystarczająco wiele dla złożonych systemów smarowania
  • sterowanie częstotliwością smarowania w funkcji czasu lub cyklu
  • możliwość sprzęgania z powszechnie stosowanymi systemami sieci przemysłowych
SKF logo