Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

ST-102P

Centrum sterowania smarowaniem

ST-102P
ST-102P

Jednokanałowe centrum sterowania smarowaniem ST-102P jest układem zaprojektowanym do sterowania układami smarowania w pojazdach z instalacją elektryczną 12 V prądu stałego bądź 24 V prądu stałego oraz ich monitorowania. Obsługuje ono systemy smarowania jedno- i dwuliniowe. Całą konfigurację smarowania użytkownik może przeprowadzić w terenie. Obudowa ST-102P cechuje się stopniem ochrony IP 65.

Cechy i zalety

  • zaprojektowany do zadań sterowania i monitorowania w ramach systemów smarowania 12/24 VDC
  • trwały i niezawodny, jednokanałowy sterownik smarowania
  • obsługa jedno- i dwuliniowych systemów smarowania
  • możliwość przeprowadzenia całej konfiguracji smarowania przez użytkownika w terenie
  • stopień ochrony IP 65
SKF logo