Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprogramowanie SKF Flowline

Oprogramowanie SKF Flowline
Oprogramowanie SKF Flowline
Oprogramowanie SKF Flowline jest oprogramowaniem współpracującym z systemem operacyjnym Windows, przeznaczonym do kontroli, monitorowania i analizowania pracy sytemu pomiarowego monitorowania przepływu oleju SKF Flowline.

Za pomocą oprogramowania Flowline użytkownik może monitorować działanie systemu pomiarowego, identyfikować komponenty systemu i konfigurować nastawy, takie, jak alarmowe wartości przepływu w poszczególnych punktach smarowania.

W interfejsie użytkownika są wyświetlane wszystkie panele smarowania obecne w systemie. Użytkownik może wybrać panel, monitor i przepływomierz na swoim wyświetlaczu klikając w odpowiednie pola
myszką. Oprogramowanie można też wykorzystać do konfiguracji systemu przepływomierzy. Panele, monitory i przepływomierze są zorganizowane i opatrzone nazwami na ekranie, a następnie odpowiednie parametry można pobrać do monitorów.

Oprogramowanie zawiera także funkcję wyznaczania trendów przepływu i temperatury. Trendy są zapisywane w plikach dziennych lub tygodniowych. Pliki trendów można przeglądać za pomocą programu działającego w trybie off-line: SKF Trend View. Jest on dołączony do pakietu instalacyjnego programu SKF Flowline.

Dane techniczne:
  • Maksymalna liczba przepływomierzy, jakie mogą być monitorowane za pomocą programu SKF Flowline wynosi 1000
  • System operacyjny: Windows XP
  • Rodzaje interfejsów: Szeregowy i Ethernet

Powiązane dokumenty

SKF logo