Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Online 1440

SKF Online 1440
SKF Online 1440
SKF Online 1440 to oprogramowanie dla systemu operacyjnego Windows przeznaczone do sterowania systemami smarowania SKF MonoFlex, SKF DuoFlex i SKF ProFlex oraz monitorowania i analizowania ich pracy.
Aplikacja może pracować na komputerach połączonych z centrum sterowania bezpośrednio – kablem – lub za pośrednictwem ethernetu.

Aplikacja pełni dwie główne funkcje:
  1. sterowanie systemem online
  2. analiza danych historycznych dotyczących smarowania
Funkcja sieciowa umożliwia użytkownikowi monitorowanie pracy systemu online, zapoczątkowywanie dodatkowych cykli smarowania, kasowanie alarmów oraz regulowanie parametrów centrum sterowania i kanałów smarowania.
Funkcja analizy danych historycznych umożliwia odczyt i badanie historii smarowania pod kątem tendencji, alarmów, działań użytkowników itp.

Ustawienia systemu można zapisać w pliku i w dalszej kolejności odtworzyć w postaci wartości systemowych parametrów w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Dane techniczne:
  • Maksymalna liczba centrów sterowania podłączonych do systemu: 20
  • System operacyjny: Windows XP
  • Rodzaje interfejsów: szeregowy i Ethernet

Kompatybilne centra sterowania:
  • ST-1240-GRAPH
  • ST-1240-IF
  • ST-1340
  • ST-1440
  • Maxilube

Powiązane dokumenty

SKF logo