Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

VPB

VPB w wersji podstawowej
VPB w wersji podstawowej
Blokowe urządzenia dozujące przeznaczone do progresywnych automatycznych systemów smarowania

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej, smar plastyczny
  • Liczba wyjść: od 1 do 20
  • Przepływ objętościowy na wlocie: 400 cm³/min
  • Wydatek w przeliczeniu na wyjście: 0,2 cm³/suw
  • Ciśnienie:
    olej: maks. 200 barów
    smar plastyczny: 300 barów

Cechy opcjonalne:
  • Monitorowanie: optyczne i elektryczne
  • Krzyżowy układ zaworów: wewnętrzny i zewnętrzny
  • Wyposażenie: zawór elektromagnetyczny

Cechy szczególne:
  • świadectwo Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
SKF logo