Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Dozowniki modułowe

W dozownikach modułowych sekcje dozujące oraz przyłącza przewodów rurowych są zawsze wzajemnie odseparowane. Wszystkie przyłącza są montowane na płycie podstawy. Wszystkie elementy dozujące są zamocowane do płyty podstawy wraz z ewentualnymi akcesoriami. Poszczególne elementy dozujące mogą być wymieniane bez potrzeby demontażu płyty podstawy lub przewodów, co znacznie zmniejsza nakłady pracy podczas obsługi urządzenia. 

Zastosowania
:
  • Maszyny papiernicze
  • Maszyny do drążenia tuneli
  • Maszyny hutnicze (prasy)
  • Ogólna budowa maszyn

W tabeli można znaleźć szczegółowe dane techniczne progresywnych dozowników modułowych.

SKF logo