Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

PSG3

PSG3 (wersja podstawowa)
PSG3 (wersja podstawowa)
PSG3 (PM) z detektorem tłoka
PSG3 (PM) z detektorem tłoka
Modułowe urządzenia dozujące przeznaczone do progresywnych automatycznych systemów smarowania

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej, smar plastyczny
  • Liczba sekcji: od 3 do 10
  • Liczba wyjść: od 1 do 20
  • Przepływ objętościowy na wlocie: 6000 cm³/min
  • Wydatek w przeliczeniu na wyjście: 0,8, 1,2, 1,6, 2,4 lub 3,2 cm³/cykl
  • Ciśnienie: 200 barów

Cechy opcjonalne:
  • Monitorowanie: optyczne i elektryczne
  • Krzyżowy układ zaworów: wewnętrzny i zewnętrzny
  • Wyposażenie: kierunkowy zawór elektromagnetyczny, ogranicznik przepływu, miernik przepływu, zębaty wskaźnik przepływu 

Cechy szczególne:

  • wbudowany zawór zwrotny

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo