Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

VPK

VPK w wersji podstawowej
VPK w wersji podstawowej
Sekcyjne urządzenia dozujące środek smarny przeznaczone do progresywnych automatycznych systemów smarowania

Dane techniczne:
  • Środek smarny: olej, smar plastyczny
  • Liczba sekcji: od 3 do 10
  • Liczba wyjść: od 1 do 20 
  • Przepływ objętościowy na wlocie: 500 cm³/min
  • Wydatek w przeliczeniu na wyjście: 0,05, 0,1, 0,2 lub 0,3 cm³/cykl
  • Ciśnienie:
    olej: 200 barów
    smar plastyczny: 300 barów

Cechy opcjonalne:
  • Monitorowanie: optyczne i elektryczne
  • Krzyżowy układ zaworów: wewnętrzny
  • Wyposażenie: zawór elektromagnetyczny 

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo