Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

MKx

MKU ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego
MKU ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego
MKx ze zbiornikiem metalowym
MKx ze zbiornikiem metalowym
Zespoły pomp zębatych z napędem elektrycznym dla:
  • SKF MonoFlex, jednoliniowe systemy smarowania
  • Systemy smarowania olejowo - powietrznego SKF Oil+Air
Modułowa konstrukcja jednostek z serii produktów MKx sprawia, że są one atrakcyjne dla producentów maszyn oraz użytkowników końcowych i dilerów.

Modele z serii MKx:
  • MKU - dla jednoliniowych układów smarowania SKF MonoFlex wykorzystujących olej

  • MKF - dla jednoliniowych układów smarowania SKF MonoFlex wykorzystujących płynny smar

  • MKL - dla systemów smarowania olejowo - powietrznego SKF Oil+Air

Dane techniczne:
  • Środek smarny:
    MKU / MKL: olej (lepkość robocza: 20 – 1500 mm²/s)
    MKF:
     smar płynny o klasie konsystencji NLGI 000, 00
  • Pojemności zbiornika:
    MKU:
    zbiorniki z tworzyw sztucznych 2; 3; 6 l lub zbiornik metalowy 3 l
    MKF: zbiorniki z tworzyw sztucznych 2; 3; 6 l
    MKL: 
    zbiorniki z tworzyw sztucznych 3; 6 l lub zbiornik metalowy 3 l
  • Liczba wyjść: 1
  • Szybkość dozowania: 0,1; 0,2; 0,5 l/min
  • Ciśnienie robocze: 30 bar
  • Temperatura robocza: od 10 do 40 °C

Specjalne właściwości:

  • Znak zgodności CE
  • elektryczne monitorowanie ciśnienia za pomocą przełącznika ciśnieniowego
  • elektryczne monitorowanie ciśnienia za pomocą manometru
  • wbudowana jednostka sterująca
  • monitorowanie poziomu
  • dostępna wersja 24 V
  • MKL: sterownik do analizy wejścia z zewnętrznym przełącznikiem ciśnieniowym

Skonfiguruj produkt odpowiednio do własnych potrzeb – pobierz plik CAD

SKF logo