Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Maxilube

Stacja pomp o napędzie pneumatycznym

SKF Maxilube
SKF Maxilube
SKF Maxilube z beczką
SKF Maxilube z beczką

Stacja pomp Maxilube składa się z zespołu zaworu przełączającego z jednostką sterującą oraz pompy beczkowej z akcesoriami i regulatora ciśnienia powietrza.
Praca tej stacji pomp o napędzie pneumatycznym, znajdującej zastosowanie w jedno- i dwuliniowych oraz progresywnych systemach smarowania, może być regulowana i monitorowana przez wbudowaną jednostkę sterującą (IF-105). Można też używać do tego celu sterownika zewnętrznego – na przykład ST-1240, ST-1340 lub ST-1440. Obsługa Maxilube może także odbywać się za pośrednictwem odrębnej jednostki sterującej lub wiadomości tekstowych (SMS-ów).

Cechy i zalety:

  • niezawodne i bezproblemowe działanie
  • odpowiednie do środków smarnych o konsystencji klasy do 2 według NLGI
  • obsługiwane pojemności zbiornika beczkowego 18, 50 oraz 180 kg (40, 120 oraz 400 lb)
SKF logo