Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

OLA72

OLA72-02
OLA72-02
Zespół smarowania olejowo - powietrznego ze zbiornikiem oleju, olejarką wtryskową i objętościowym dzielnikiem przepływu

Olejarka wtryskowa
  • Środek smarny: olej
  • Lepkość robocza: 10 - 1100 mm²/s
  • Pojemności zbiornika: 1 l
  • Olejarka wtryskowa: typu 3-portowego
  • Szybkość dozowania: 0,003 - 0,03 cm³
  • Temperatura robocza: od -20 do +80 °C

Specjalne właściwości:

  • Znak zgodności CE
SKF logo